iglidur® A200, bøsning uden flange, mm - A200SM

FDA-konform, til lave hastigheder

iglidur® A200, bøsning uden flange, mm - A200SM
iglidur® A200, bøsning uden flange, mm - A200SM drawing
1 fra 2
iglidur® A200, bøsning uden flange, mm - A200SM
iglidur® A200, bøsning uden flange, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ASM-0103-02
  • Materiale: iglidur® A200
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Flere iglidur® A200 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • FDA-kompatibel
  • EU10/2011-konform
iglidur® A200 | FDA-konform til lave hastigheder
Bøsninger fremstillet af iglidur® A200 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevareindustrien, fremstilling af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Da det var nødvendigt at undvære faste smøremidler for at sikre fødevarekompatibilitet, er iglidur® A200 specielt designet til slitagebestandighed. Derudover er iglidur® A200 kendetegnet ved sin evne til at indkapsle snavs og støjsvag drift.

Typiske anvendelser

Fødevareindustrien

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Egnet til fødevarekontakt
  • Når der kræves et lavt støjniveau
  • Når snavs skal indlejres
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning