- Temperatur- og kemisk resistens
- Lav vægt
- Driftstemperatur: fra -100°C til +150°C
- Ringmateriale: xirodur® A500
- Højdemateriale: PEEK (polyetheretherketon)
- Kulemateriale: PAI (polyamid-imid)
Skift sprog :
xirodur® A500 | Specialisten
xirodur® A500-materialet er specialisten til høj kemikalie- og temperaturbestandighed. I kombination med PEEK-buret dækker dette materiale applikationer med kontinuerlige driftstemperaturer fra -100°C til +150°C og er særligt modstandsdygtigt over for stærke syrer. Derudover er de enkelte dele af denne materialekombination FDA-konforme. På grund af sin gennemsnitlige slidstyrke og højere pris bør dette materiale kun vælges til sådanne applikationer.
Typiske anvendelsesområder:
Hvornår skal det bruges?
Hvor det ikke benyttes?
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (holder synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h