xiros® deep groove ball bearing xirodur® B180, cover plate on one side, glass balls

BB-623-B180-10-GL-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-623-B180-10-GL-C product image
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
  • Protects against coarse dirt
  • Application temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: glass
  • Also available with stainless steel balls
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-GL-C
10
4
3
623

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning