xiros® radiale dybtrillede kuglelejer xirodur® B180, imperial dimensioner, glaskugler

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
  • Ringmateriale: xirodur® B180
  • Husmateriale: PA (polyamid)
  • Kuglemateriale: glas


Fås også med sfærisk kugle i rustfrit stål

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning