iglidur® F, bøsning uden flange, mm - FSM

Elektrisk ledende, yderst trykbestandigt

iglidur® F, bøsning uden flange, mm - FSM
iglidur® F, bøsning uden flange, mm - FSM drawing
1 fra 2
iglidur® F, bøsning uden flange, mm - FSM
iglidur® F, bøsning uden flange, mm - FSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: FSM-0203-03
  • Materiale: iglidur® F
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Flere iglidur® F dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
iglidur® F | Elektrisk ledende, yderst trykbestandigt
Højeste stivhed og hårdhed samt særlig god ledningsevne: Når det gælder glatlejers elektriske ledningsevne, dvs. især i anvendelser hvor elektrostatisk opladning ikke må forekomme, er iglidur® F det rigtige valg. De iglidur® F-bøsninger er ekstremt trykresistente. Ved stuetemperatur kunne de statisk belastes op til 105MPa.

Typiske anvendelsesområder

Automotive
Tekstilindustri


Find flere anvendelsesområder her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejet skal være elektrisk ledende
  • Til høje statiske belastninger
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning