1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: L500SM-0304-03
- Materiale: iglidur® L500
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Flere iglidur® L500 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Velegnet til ekstremt høje hastigheder
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® L500 | Til ekstreme rotationshastigheder
iglidur® L500 er et glidelejemateriale til høje hastigheder, hurtige glidende bevægelser med lav belastning. Grundet den lave termiske ekspansion og den lave fugtoptagelse, kan lejerne fremstilles med meget lidt spil. Applikationer med disse fordele er ventilatorer, små motorer, hurtigt kørende sensorer eller magnetteknologien.
typiske anvendelsesområder
Automotive
Maskinteknik
Her finder du yderligere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
iglidur® L500 er et glidelejemateriale til høje hastigheder, hurtige glidende bevægelser med lav belastning. Grundet den lave termiske ekspansion og den lave fugtoptagelse, kan lejerne fremstilles med meget lidt spil. Applikationer med disse fordele er ventilatorer, små motorer, hurtigt kørende sensorer eller magnetteknologien.
typiske anvendelsesområder
Automotive
Maskinteknik
Her finder du yderligere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?