igubal® sfærisk leje
Brugen af sfæriske lejer forbindes som regel med tunge lejærematerialer, svær installation og høje omkostninger. De fleste gange er der stadig brug for vedligeholdelse på lang sigt, og lejerne er kun korrosionsfri i specielle type. Ofte fungerer rullelejer eller bøsninger for tidligt på grund af høje kantbelastninger, eller fordi de skal justeres, rives eller monteres igen for at kompensere for justeringsfejl. igubal® sfæriske lejer gør en ende på alle disse ulemper og åbner mange nye muligheder for dit type: de er nemme at håndtere, økonomiske, letvægts og robuste.
Huset er lavet af igumid G, en ekstremt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30°C til +80°C på lang sigt.
Til standard sfærisk leje er den sfærisk kugle fremstillet af iglidur® R, som er et økonomisk materiale med en lav friktionskoefficient og god slidstyrke ved lav til middel belastning.
- Nem montering
- Økonomiske
- delt hus
typiske anvendelsesområder- Fødevareindustri
- Jernbaneteknologi
- Bilindustrien
- Anlægsbyggeri
Du kan finde mange flere anvendelsesområder i vores Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Til høje aksiale og radiale belastninger
- Når der kræves nem installation
- I tilfælde af reduceret installationsplads
- Hvis der kræves kemisk resistens
- Hvis der er brug for en økonomisk mulighed
- Hvis du har brug for smudsafvisende leje
- For at justere fejljusteringer
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +80°C
- Hvis der kræves diametre over 30 mm
- Når rotationshastigheder højere end 0,5m/s er påkrævet
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
Tolerancervedligeholdelsesfrie igubal® sfæriske lejer har en tolerance i den indre diameter på E10. Akseltolerancen bør ligge mellem h6 og h9. Lejefrigang giver mulighed for udvidelse af lejerne på grund af stigende temperaturer.
Kontroller den indre diameter Monteringigubal® sfærisk leje presses ind i et anbefalet H7-hul og sikres aksialt. Præcis justering af lejehuset er ikke nødvendig, da det sfærisk leje automatisk kompenserer for justeringsfejl.