- Udvendig Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Ikke-klæbende til selvklæbende etiketter.
- Forbedret version af BBT-AH
- Også tilgængelig med hvide fast flange kuglelejer på anmodning
- Længdetolerance: ±0,5mm
Skift sprog :
Som fuldt udnyttede systemer med et rør fremstillet af aluminium, carbon, rustfrit stål eller PVC, beviser kuglelejerne deres værdi som føringsrulle til afbøjning af film og etiketter eller til transport af varer. Ved brug af slidstærke, højtydende polymerer og tyndvæggede rør, giver de en vægtbesparelse på op til 48 % sammenlignet med løsninger i metal. Deres masseinerti er 42 % lavere, og derfor er den påkrævede energi betydeligt lavere og rullerne når deres transporthastighed hurtigere.
Slip-let belægning 2.0: Vi tilføjer en ny version til porteføljen af føringsruller med slip-let belagte aluminiumsrør. Mørkegrå i stedet for sort, men med forbedrede specifikationer for vedhæftning af klæbeetiketter sammenlignet med vores slip-let belagte version i sort.
Applikationer: Mærkningsteknologi, emballageindustrien, filmomstyring
Faste flange kuglelejer fås også i hvid på anmodning. For at gøre dette skal du erstatte suffikset "S180-10-ES" med "B180-30-ES" via igus varenummersøgningen (f.eks. f.eks. BBT-AF30-606-B180-30-ES).
![]()
Tech up:
Cost down:
bevis:
bæredygtighed:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h