- Høj slidstyrke og temperaturbestandighed op til 120 °C
- PTFE-fri og PFAS-testet
- Let at behandle på alle DLP- og LCD-printere
Materialeprofil for Asiga tilgængelig til download
Materialeprofil for Asiga tilgængelig til download
iglidur i2000 er en letbehandlelig, tribologisk optimeret 3D print-resin. Den tilbyder høj slidstyrke uden tilsætning af PTFE og er også PFAS-certificeret. Sammenlignet med standard engineering-resins tilbyder den en 50% lavere friktionskoefficient og en levetid, der er 50 til 80 gange længere. Ideel til præcise, slidstærke maskinkomponenter i industrier, der er eller kan blive påvirket af EU's PFAS-regulativer.
Da hudkontakt med den flydende harpiks skal undgås, er personlige værnemidler absolut nødvendige under påføringen. For at opnå de bedste resultater skal du sørge for at ryste flasken med harpiks godt før brug.
Printretningslinjer og materialeprofil
Hvis du bruger Asiga 3D-printere, er materialeprofilen til behandling af iglidur i2000 gemt i den respektive materialedatabase. Du kan finde de fulændte behandlingsinstruktioner i fanen "Downloads" og her i oversigten.
Hvornår er et andet materiale mere velegnet?
Flexural strength (fladt trykt): i henhold til ISO 178
Slitage: i henhold til ISO 7148
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h