Skift sprog :
Printprofiler er forudindstillede konfigurationer til 3D-printeren, som tilpasses afhængigt af filamenttype og printermodel. For at optimere behandlingen af vores slidstærke filamenter giver vi dig gratis downloadbare printprofiler til følgende 3D-printere. Vælg din 3D-printer, og find de tilsvarende materialeprofiler til vores tribofilamenter.
igus Bambu Wingman-softwaren giver mulighed for pålidelig kommunikation mellem Bambu Lab-printere og slicing-softwaren, uden at de kommunikerer med eksterne servere og deler printdata med tredjeparter.
Alle funktioner er tilgængelige lokalt og kan bruges direkte fra Bambu Studio eller OrcaSlicer, uanset firmware- eller softwareversion.
Profilerne fungerer sammen med slicing-softwarepakkerne Bambu Studio og Orca Slicer. Du skal bare importere og begynde at printe.
Du kan finde yderligere oplysninger om filamentspecifikationer på de respektive butikssider.

Allrounder, nem at bearbejde på alle almindelige 3D-printere
Download profil
Fødevaresikker i henhold til EU 10/2022
og FDA
⯈ Mere om iglidur i151 i butikken

Op til 50 gange højere slidstyrke end ABS-materiale
⯈ Mere om iglidur i190 i butikken

Let at behandle på lukkede printere
⯈ Mere om iglidur i180 i butikken

Materiale forstærket med kulfiber til strukturelle komponenter, modstandsdygtigt over for temperaturer på op til 100 °C
⯈ Mere om igumid P150 i butikken

Materiale forstærket med kulfiber til strukturelle komponenter, bøjningsstyrke på op til 237MPa
⯈ Mere om igumid P190 i butikken

Meget høj slidstyrke, især i krævende glidelejeapplikationer
⯈ Mere om iglidur J260 i butikken
Yderligere oplysninger om filamenternes specifikationer kan findes på de respektive butikssider.

Allrounder, nem at bearbejde på alle almindelige 3D-printere
⯈ Mere om iglidur i150 i butikken

Fødevaresikker i henhold til EU 10/2022
og FDA
⯈ Mere om iglidur i151 i butikken

Op til 50 gange højere slidstyrke end ABS-materiale
⯈ Mere om iglidur i190 i butikken

Du kan downloade printprofilerne til behandling af iglidur i150, i180 og i190 på Ultimaker S3/S5/S7 og Factor 4 3D-printere fra Ultimaker Cura Marketplace. Du kan bare installere indstillingerne på din printer.
Der finder du også flere detaljer om produktets funktioner.

Slut med snoninger, skævheder eller spaghetti - med vores 24 tips er det nemt at undgå almindelige problemer med filamentprint.

Find ud af alt om 3D-print hos igus. Fra vores forskellige materialer til vores 3D-print-service.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h