igus-icon-lupe
- Driftsspænding: 10-30 VDC
- Maks. skiftestrøm: 200mA
- Maks. skiftefrekvens: 4000
- Beskyttelsesklasse: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m kabel, 3-kernet kabel
Normalt lukket (NC)
PNP
Proximty kontakt, også kendt som en begrænsnings- eller referencekontakt, bruges til at begrænse vandringslængden af lineære akse med en effektforstærker-kombination og frem for alt til at beskytte dem. De er også uundværlige til homing med inkrementelle encodere. Proximty kontakt med metalhus fås med en åbner og et 2 m langt tilslutningskabel. Desuden skelnes der mellem PNP- og NPN-koblingsudgangen. Den positive pol skiftes ved PNP-udgangen, og den negative pol skiftes ved NPN-udgangen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h