- Driftsspænding: 10-30 VDC
- Maks. koblingsstrøm: 100mA
- Maks. skiftefrekvens: 3.000
- Beskyttelsesklasse: IP67
Skift sprog :
Proximty kontakten, også kendt som en grænse- eller referencekontakt, bruges til at begrænse vandringen af lineær akse med en forstærker Kombination og frem for alt for at beskytte dem. De er også uundværlige til homing med inkrementelle encoders. I igus® produktsortimentet er proximty kontakt opdelt i lukkere (NO) og åbnere (NC). Lukkeren er åben, når den er inaktiv, og kontakten lukker, når den aktiveres. Med åbnere er dette omvendt. Desuden skelnes der mellem PNP- og NPN-koblingsudgangen. Den positive -stang skiftes ved PNP output og den negative -stang skiftes ved NPN output. Derudover kan du vælge mellem en M8-tilslutning og et 2m kabel. Det 2m kabel fungerer som en forængelse af 30cm M8 tilslutning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h