- Fremragende mekaniske specifikationer
- Højeste slidstyrke til tandhjul
- Temperaturbestandig op til 110 °C
Skift sprog :
Selektiv lasersintring (SLS) materiale: iglidur® i230
iglidur i230 lasersintringspulveret er endnu en all-rounder blandt iglidur SLS-materialerne. I modsætning til iglidur i3 er det dog designet til varmere applikationer og kan modstå temperaturer på lang sigt på op til 110°C. Materialet er også 80 % mere slidstærkt end PA12. Ud af alle iglidur lasersintring-materialer har iglidur i230 den højeste flexural strength og er også elektrostatisk dissipativ.
Klik her for at se hele testrapporten
Godt at vide: iglidur i230 indeholder ikke PTFE og påvirkes derfor ikke af fremtidige PFAS-regler. Du kan finde den tilsvarende PFAS-testrapport under fanen "Downloads".
Hvornår skal det bruges?

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h