- Kulfiberforstærket materiale til strukturelle komponenter
- Høj styrke og stivhed, temperaturbestandig op til 100 °C
- Let at behandle på alle standard 3D-printere med en hærdet dyse
Materialeprofil for Bambu Lab tilgængelig til download
Materialeprofil for Bambu Lab tilgængelig til download
igumid P150 er et fiberforstærket 3D printfilament, der tilbyder høj styrke og stivhed. Det blev specifikt udviklet som en materialepartner for iglidur i150 til at producere usædvanligt stærke og alligevel friktionsoptimerede komponenter i multi-materiale print. Det kan også bruges til at printe stabile strukturkomponenter. Takket være sin høje styrke og høje stivhed er igumid P150 ideel til letvægtskonstruktion med minimal materialeanvendelse.
På grund af de slibende fibre bør den printer, der bruges til at bearbejde filamentet, være udstyret med en slidstærk (f.eks. hærdet) dyse og ekstrudertandhjul.
Du kan finde retningslinjer for multi-materiale print her.
Printretningslinjer og materialeprofil
Forarbejdningsretningslinjerne for igumid P150 samt materialeprofilen for Bambu Lab kan findes i fanen "Downloads" og her i oversigten.
Hvornår er et andet materiale mere velegnet?
Flexural strength (fladt trykt): i henhold til ISO 178
3-punkts bøjetest i henhold til ISO 178

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h