- Maksimal styrke og stivhed takket være kulfiberforstærkning
- Egnet til strukturelle dele og multimaterialedele
- flexural strength op til 167 MPa
Materialeprofil for Bambu Lab tilgængelig til download
Materialeprofil for Bambu Lab tilgængelig til download
Det kulfiberforstærkede 3D printfilament igumid P190 tilbyder ekstrem styrke og stivhed, hvilket gør det ideelt til stabile strukturelle komponenter, særlige forbindelseselementer til energikæder og letvægtskonstruktioner. Det blev specifikt udviklet som en højstyrke materialepartner for iglidur i190 for at kombinere høj belastningsevne med usædvanligt holdbare, friktionsoptimerede specifikationer i multi-materiale print. Takket være denne kombination kan materialet anvendes fleksibelt til krævende, vægtbesparende konstruktioner.
På grund af de slibende fibre bør den printer, der bruges til at bearbejde filamentet, være udstyret med en slidstærk (f.eks. hærdet) dyse og ekstrudertandhjul. Filamentet er meget følsomt over for fugt og bør opbevares i en tør beholder og tørres aktivt.
Du kan finde retningslinjer for multi-materiale print her.
Printretningslinjer og materialeprofil
Forarbejdningsretningslinjerne for igumid P190 samt materialeprofilen for Bambu Lab kan findes i fanen "Downloads" og her i oversigten.
Hvornår er et andet materiale mere velegnet?
Flexural strength (fladt trykt): i henhold til ISO 178
3-punkts bøjetest i henhold til ISO 178

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h