chainflex® forbindelseskabel lige M8 x 1, CF.INI CF9

MAT90410324 product image
igus-icon-lupe
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT90410324
3 stift
M8 cable socket
M8 cable connector
2
CF.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.