TPE-buskabel | GigE, tilslutning A: Yamaichi RJ45 metal, tilslutning B: Yamaichi RJ45 metal

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040001
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Lige på begge sider
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!