igus-icon-lupe
- Til applikationer med middelbelastning
- PUR-kappe
- Overordnet afskærmning
- Kølemiddelresistent
- Kantbestandig
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
- Op til 4 års garanti
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Lige på den ene side/åben kabelende
5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!