igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Til energikæde applikationer
• PUR-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• Par- og samlet afskærmning
• resistent
• Oliebestandige & flammehæmmende
• Kølemiddelresistent
• PVC- og halogenfri
• 10 millioner dobbeltslag garanti
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Lige på begge sider
2.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!