Buskabel | USB 3.0, PVC, tilslutning A: USB 3.0 type A, åben ende, længde 5 m

USB9640201 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Til energikæde applikationer

• PVC-yderkappe

• Bøjefaktor 12,5xd

• Par- og samlet afskærmning

• Oliebestandige & flammehæmmende

• 10 millioner dobbeltslag garanti

  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Lige på den ene side/åben kabelende
    5
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!