TPE coaxkabel | CFKOAX 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!