- Kugle Ø: 15, 22mm
- Resilient absorption af stødbelastninger med skivefjedre inde i huset
- Husmateriale: xirodur® B180
- sfærisk kugle: POM + rustfrit stål (i hus)
ℹ️: Højdetolerancen for alle størrelser er ± 0,2 mm.
ℹ️: Højdetolerancen for alle størrelser er ± 0,2 mm.
Vores kuglelejer kan bruges til at flytte skrøbelige eller tunge varer let og i alle retninger uden stor indsats. Til dette formål bruger igus forskellige designkoncepter. Ud over sprøjtestøbte huse med lejehuse og kuglelejer tilbyder igus også en version med en glidende isoleringsindsats, der er specielt designet til højere belastninger og stødbelastninger. For yderligere at modvirke høje stødbelastninger har igus nu udviklet et fjedermonteret kugleleje, der adskiller sig fra andre kuglelejer primært med sine vibrationsdæmpende specifikationer.
Ud over at absorbere stødbelastningen på en fjedrende måde, sikrer den fjederbelastede kugleleje en jævn belastningsfordeling under varetransport med en ujævn løbeflade. Takket være det nye designkoncept bliver varerne ført skånsomt, hvilket undgår nedetidsomkostninger og forænger vedligeholdelsesintervallerne. Kuglelejerne er forbelastet og springer derefter ind i huset, indtil skivefjederens endekraft er nået, hvis belastningen er større end forbelastningskraften.
Fjederinformation:
BBS-515: DIN 2093 1.4310 16x8, 2x0.4
BBS-522: DIN 2093 1.4310 20x10, 2x0,5
Tech up:
Cost down:
bevis:
bæredygtighed: