- Egnet til fødevarekontakt i henhold til EU/FDA
- Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
- Ringmateriale: xirodur® B180
- Husmateriale: PE (polyethylen)
- Kuglemateriale: Rustfrit stål
Skift sprog :
xirodur® B180 | All-rounder
Det bredeste udvalg af polymerkuglelejeapplikationer dækkes af xirodur® B180. Dette materiale ses som en all-rounder. Ud over sin høje slidstyrke tilbyder materialet god kemikalie- og middeltemperaturbestandighed. De mekaniske specifikationer er en god kombination af hårdhed og fleksibilitet. Denne indstilling leveres i kombination med et PA-bur.
Typiske anvendelsesområder:
Hvornår skal det bruges?
Hvor det ikke benyttes?
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (bøjle synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h