1 fra 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: GTM-1426-015
- Materiale: iglidur® G
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Mest populære iglidur®-materiale på verdensplan
- Høj slidstyrke
- Støv- og smudsbestandige
- Økonomiske
iglidur® G | Det universelle leje
typiske anvendelsesområder
Landbrug
Automotive
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport
Du kan finde yderligere applikationer her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- Mere end 650 størrelser fra lager
- Høj slidstyrke
- Støv- og smudsbestandige
- Økonomiske
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
typiske anvendelsesområder
Landbrug
Automotive
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport
Du kan finde yderligere applikationer her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?