1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: J4SM-1012-10
- Materiale: iglidur® J4
- Form: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
Slidstærk og billig
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Økonomisk materiale til masseproduktion
- Lave friktionskoefficienter
iglidur® J4 | Økonomisk materiale
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal tolerance. For vægtykkelse gælder reglen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal tolerancerne være.
Testmetoder
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter press-fit i det relevante housing med en anbefalet tolerance. Den overdimensionerede dimension før press-fit kan være op til 2 % af den indre diameter. På denne måde opnås en sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset er også forhindret.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Økonomisk materiale til masseproduktion
- Lave friktionskoefficienter
- God modstand mod medier
- Lav fugtoptagelse
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal tolerance. For vægtykkelse gælder reglen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal tolerancerne være.
Testmetoder
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter press-fit i det relevante housing med en anbefalet tolerance. Den overdimensionerede dimension før press-fit kan være op til 2 % af den indre diameter. På denne måde opnås en sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset er også forhindret.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?