Lineære aktuatorer

Lineære aktuatorer er en kombination af en stepmotor med hulaksel, blyskrue og møtrik. Fordelen ved dette design er, at det kan absorbere høje aksiale kræfter, som konventionelle stepmotorer ikke kan følge med til. En stor produktportefølje kan bruges til blyskruer, som f.eks. omfatter høje spiralgevind, trapezformede og metriske blyskruer samt forskellige metaller. Desuden kan skruelængden og skruemøtrikken (flangeskruemøtrikken), der er standard, konfigureres. NEMA 11, 17 og 23 - flangestørrelser 28 mm, 42 mm og 56 mm er tilgængelige i onlinebutikken. Som ekstraudstyr kan der tilføjes en enkoder til alle installationsstørrelser.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning