drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Strømforsyning: logik- og belastningsforsyning er adskilte for at muliggøre sikkerhedsnedlukning. Logikforsyningen er 12-24V, og belastningsforsyningen er 12-48V.<br><br>2. Digitale inputs: Bevægelser kan vælges, startes og stoppes ved de 10 foruddefinerede inputs. Med to grænsekontakter og en frigivelsesindgang kan motorstyringssystemet også påtage sig sikkerhedsfunktioner.<br><br>3. Digitale udgange: Oplysninger fra motorstyresystemet kan hentes ved de 5 foruddefinerede udgange. Motorstyringssystemet rapporterer, om det er klar eller i øjeblikket udfører en bevægelse, om det er refereret, eller om der er advarsler eller fejl.<br><br>4. Analoge inputs: To analoge inputs kan f.eks. bruges til at indlæse absolutte positionsoplysninger fra en lineær akse eller til at specificere hastigheder eller positioner. En lineær akse kan flyttes ved hjælp af et &quot;elektronisk håndhjul&quot; uden at skulle ændre parametrene.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Vinkel-encoder: For at muliggøre optimal motorstyring og specifikationer af en nøjagtig position er der behov for en vinkel-encoder. Motorstyresystemet er designet til mange forskellige encoder-typer med en strømforsyning på 5V.

6. Motor- og bremsetilslutning: motortilslutningen er egnet til DC-, 3-fasede EC- og 2-fasede stepmotorer. En motorbremsetilslutning er også integreret i denne tilslutning.
igus-icon-lupe
7. CANopen: CANopen-forbindelsen er en kommunikationsprotokol, der bruges til at kommunikere med styresystemer på højere niveauer. Den bruges til styresystemet for individuelle akser, men primært til betjening af multi-akse-systemer. drylin E flade, lineære eller XYZ robotter kan optimalt betjenes med CANopen.

8. Ethernet: Ethernet-porten bruges til at kalde den grafiske brugergrænseflade frem via en browser eller til at kommunikere via Modbus TCP.

9. Display: LED-statusdisplayet giver oplysninger om IP-adressen eller om styresystemets status. F.eks. udlæser det uafhængigt motorstyringssystemets IP-adresse eller viser advarsler eller fejlmeddelelser.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 fra 8
drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer
<p>1. Strømforsyning: logik- og belastningsforsyning er adskilte for at muliggøre sikkerhedsnedlukning. Logikforsyningen er 12-24V, og belastningsforsyningen er 12-48V.<br><br>2. Digitale inputs: Bevægelser kan vælges, startes og stoppes ved de 10 foruddefinerede inputs. Med to grænsekontakter og en frigivelsesindgang kan motorstyringssystemet også påtage sig sikkerhedsfunktioner.<br><br>3. Digitale udgange: Oplysninger fra motorstyresystemet kan hentes ved de 5 foruddefinerede udgange. Motorstyringssystemet rapporterer, om det er klar eller i øjeblikket udfører en bevægelse, om det er refereret, eller om der er advarsler eller fejl.<br><br>4. Analoge inputs: To analoge inputs kan f.eks. bruges til at indlæse absolutte positionsoplysninger fra en lineær akse eller til at specificere hastigheder eller positioner. En lineær akse kan flyttes ved hjælp af et &quot;elektronisk håndhjul&quot; uden at skulle ændre parametrene.<br></p>
5. Vinkel-encoder: For at muliggøre optimal motorstyring og specifikationer af en nøjagtig position er der behov for en vinkel-encoder. Motorstyresystemet er designet til mange forskellige encoder-typer med en strømforsyning på 5V.

6. Motor- og bremsetilslutning: motortilslutningen er egnet til DC-, 3-fasede EC- og 2-fasede stepmotorer. En motorbremsetilslutning er også integreret i denne tilslutning.
7. CANopen: CANopen-forbindelsen er en kommunikationsprotokol, der bruges til at kommunikere med styresystemer på højere niveauer. Den bruges til styresystemet for individuelle akser, men primært til betjening af multi-akse-systemer. drylin E flade, lineære eller XYZ robotter kan optimalt betjenes med CANopen.

8. Ethernet: Ethernet-porten bruges til at kalde den grafiske brugergrænseflade frem via en browser eller til at kommunikere via Modbus TCP.

9. Display: LED-statusdisplayet giver oplysninger om IP-adressen eller om styresystemets status. F.eks. udlæser det uafhængigt motorstyringssystemets IP-adresse eller viser advarsler eller fejlmeddelelser.
drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer
drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer
drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer
drylin D1 styresystem til stepper, DC og EC/BLDC-motorer
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ny firmwareopdatering: fra 25.12.
  • Med PROFINET/PROFIdrive
  • Til enkeltakser, linje, flade, lineær robot og XYZ robot og delta robot
  • Ingen softwareinstallation eller app påkrævet
  • Brug med stykke, tablet eller Telefonnummer
  • Step- (ST), DC- og EC/BLDC-motorer med op til 21 A spidsstrøm og 48 V
  • Digitale input/output, analoge input, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway), PROFINET/PROFIdrive til tilslutning til master-styresystemer såsom Siemens eller Beckhoff
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning