iglidur® P, flange bearing, mm - PFM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
1 fra 2
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: PFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® P
  • Formular: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Den økonomiske all-rounder til udendørs brug – Ingen kvældning, selv ved høj luftfugtighed
Takket være den termiske stabilitet og lave vandoptagelse er iglidur® P-glidelejerne med flange blandt de mest formstabile all-rounder-lejer under skiftende omgivelsesforhold. iglidur® P bøsning anbefales til drejelige og rotationsbevægelser ved mellemstore belastninger.

Typiske applikationer

Maskinværktøj
Møbler/Industriel type
Solteknologi
Fitness og sport
Den offentlige transport

Find flere applikationer her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lav fugtoptagelse er afgørende
  • Når der kræves en økonomisk bøsning til høje trykbelastninger
  • Når der kræves høj præcision i høj luftfugtighed og moderat høje temperaturer
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning