1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A181SI-0203-03
- Materiale: iglidur® A181
- Form: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- Egnet til høje hastigheder
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Meget modstandsdygtig over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- FDA-kompatibel
- I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A181 | Det universelle leje til fødevarekontakt
Materialet iglidur® A181 tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overholdelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Sammenlignet med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181 mere velegnet med hensyn til slidstyrke i de fleste tilfælde.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Materialet iglidur® A181 tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overholdelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Sammenlignet med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181 mere velegnet med hensyn til slidstyrke i de fleste tilfælde.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?