- Varenummer: ECO-HSM-0608-06
- Materiale: iglidur® ECO-H
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Flere iglidur® ECO-H dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Velegnet til ekstremt høje hastigheder
- Lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® ECO H | Høj temperatur og kemisk resistens
iglidur® ECO H består af 97% regenerat. ECO H er et fiberforstærket termoplastmateriale, der er specielt udviklet til anvendelse i omgivelser med høj luftfugtighed eller under vand. Komponenter fremstillet af iglidur® ECO H kan anvendes helt uden smøring; i våde anvendelser fungerer det omgivende medium som et supplerende smøremiddel. Egnet til temperaturer op til +200 °C. Meget lav friktionskoefficient ved brug sammen med hærdede aksler.typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Medicinsk teknologi
Offshore
Skibsbygning
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejer, jo større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.
Flere oplysninger om montering og tolerancer for iglidur bøsninger