Produkter til skibsbygningsindustrien

Skib og offshoreplatform på roligt hav.
  • Tørløbende og vedligeholdelsesfri
  • Stabile og lettere end stål
  • Korrosions-, havvands-, kemikalie- og UV-bestandig
  • Velegnet til brug i ekstreme temperaturer
  • Nemme at installere, fleksible, modulære
  • Med forudsigelig levetid

igus® Produkter til skibsbygning

igus E4.1-kædeføring med bevægelige segmenter til energikæder.

e-kæde® E4.1

  • Robust og let
  • Modulært design
  • Holdbar og støjsvag
  • Lige løb og hurtig montering
  • Meget høj stivhed
igus readycable-stik og kabelbundt til industrielle anvendelser.

Kabelsamlinger

  • Testet i henhold til relevante industristandarder
  • Tilslutningsklare kabler med branchespecifikke stik
  • 2.750 m² stort testlaboratorium
igus readychain energikæde med flere kabler og stik.

Færdigmonteret energiforsyning klar til installation

  • 95% mindre montagetid
  • Reducer monteringstiden
  • Reducer produktionsomkostningerne
  • Minimer logistikomkostningerne
Rund igus-komponent med omløbende føringer og indre ring.

Til hurtigt roterende applikationer

twisterchain med kædekabelrør i buet føring til kabler og ledninger.

Robust, støjsvag, til høje belastninger

Twisterband-kabelkæder på spoler til skibsapplikationer.

Rotationer op til 7.000°.

drylin-W linearføring med to skinner og to gliderblokke.

Modulært lineært system

igus glideleje-bøsning i igutex med fjernet baggrund.

Til særligt høje belastninger

Rundt iglidur leje med skruehuller og stor indvendig åbning.

Vedligeholdelsesfri og nem at installere

Succesfuldt i brug hos vores kunder

AIDAblu på et værft foran en tørdok.
iglidur X og et rillekugleleje over et skib på havet.
E4.1 e-chain i den indtrækkelige drivlinje på et offshore-brøndinterventionsfartøj.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning