iglidur® G1, bøsning uden flange, mm - G1SM

Den nye smørefri standard med dobbelt ydeevne

iglidur® G1, bøsning uden flange, mm - G1SM
iglidur® G1, bøsning uden flange, mm - G1SM drawing
1 fra 2
iglidur® G1, bøsning uden flange, mm - G1SM
iglidur® G1, bøsning uden flange, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: G1SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® G1
  • Form: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Egnet til høje hastigheder
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Den nye smørefri standard
Med iglidur® G1 tilbyder vi et slidstærkt og alsidigt materiale til en bred vifte af anvendelser. Anbefales til applikationer med mellemstore til høje belastninger ved mellemstore hastigheder. Selv ved forhøjede temperaturer op til 180°C er iglidur® G1 formstabile, slidstærke og har en meget lav fugtabsorption. Derfor er iglidur® G1 velegnet til en række forskellige anvendelser og repræsenterer en all-rounder med meget god driftsydeevne.

Typiske anvendelser

Automotive
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industrielt type

Fitness og sport

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et økonomisk allround højtydende leje
  • For lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås derfor.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning