iglidur® P210, bøsning uden flange, mm - P210SM

Specialist i vippende, rullende anvendelser med mere

iglidur® P210, bøsning uden flange, mm - P210SM
iglidur® P210, bøsning uden flange, mm - P210SM drawing
1 fra 2
iglidur® P210, bøsning uden flange, mm - P210SM
iglidur® P210, bøsning uden flange, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: P210SM-0405-04
  • Materiale: iglidur® P210
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist til drejelige og rullende anvendelser - Gode friktions- og slidkoefficienter på næsten enhver aksel
Med iglidur® P210 bøsning har brugeren alsidige all-round lejer til rådighed, som udviser holdbarhed især i drejelige anvendelser med middel belastning op til 20 MPa. Dette alsidige materiale har allerede bevist sit værd i mange kundespecifikke løsninger og som stangmateriale. Clip-on eller forbelastet type samt anvendelse i bilens interiør er mulige.

Typiske applikationer

Landbrug
Maskinværktøj
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri

Find flere applikationer her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for en universel bøsning til brug i et fugtigt miljø
  • Når der kræves en slidstærk bøsning til drejelige anvendelser ved middel belastning
  • Når der forekommer kantbelastning og stød
  • Når overfladetrykket af iglidur® J ikke er tilstrækkeligt
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning