iglidur® Q2, bøsning uden flange, imperial - Q2SI

Det holdbare leje til tung pligt

iglidur® Q2, bøsning uden flange, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, bøsning uden flange, imperial - Q2SI drawing
1 fra 2
iglidur® Q2, bøsning uden flange, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, bøsning uden flange, imperial - Q2SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: Q2SI-0203-03
  • Materiale: iglidur® Q2
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Egnet til høje hastigheder
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Det holdbare tung pligt leje
iglidur® Q2 bøsninger har høj belastningskapacitet og god slidbestandighed ved høje belastninger. Forholdet mellem pris og ydelse er fremragende. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og forbedrer slidstyrken, som blev forbedret sammenlignet med andre iglidur® bøsninger, især til tungt belastede drejelige applikationer.Typiske anvendelser

Landbrug
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der forekommer høje dynamiske belastninger
  • Når der udover høje belastninger, stød, påvirkninger og snavs forekommer
  • Til højt belastede drejebevægelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning