1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A290SM-0304-03
- Materiale: iglidur® A290
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Robust, med høj slidstyrke
- Hvis lavt støjniveau er påkrævet
iglidur® A290 | Robust, med høj slidstyrke
typiske anvendelsesområder
Fødevareindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Tommelfingerreglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større frigang.Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun efter prespasning ind i det korrekt tolererede housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i hus er også forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- Slidbestandig
- Hvis der er krav om et lavt støjniveau
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
typiske anvendelsesområder
Fødevareindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Tommelfingerreglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større frigang.Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun efter prespasning ind i det korrekt tolererede housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i hus er også forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?