iglidur® AB, bøsning uden flange, mm - ABSM

Det første antibakterielle iglidur®-leje

iglidur® AB, bøsning uden flange, mm - ABSM
iglidur® AB, bøsning uden flange, mm - ABSM drawing
1 fra 2
iglidur® AB, bøsning uden flange, mm - ABSM
iglidur® AB, bøsning uden flange, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ABSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® AB
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® AB dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lav fugtoptagelse
  • Antibakteriel
iglidur® AB | Det første antibakterielle iglidur® bøsning
Bøsninger lavet af iglidur® AB hjælper med at reducere niveauet af bakteriel forurening i lejesteder, der er svære at få adgang til. iglidur® AB er specifikt udviklet til anvendelse i områder med høje hygiejnekrav. Ofte er sådanne
applikationer manuelt betjente drejeled (døre, medicinsk udstyr, etc.). Materialet reducerer niveauet af bakteriel forurening, men - som alle "antibakterielle" materialer - er det ikke en erstatning for tilstrækkelige hygiejniske foranstaltninger.

typiske anvendelsesområder
  • Medicinalteknologi
  • Laboratorieteknologi
  • Ventilationssystemer
  • Sanitære møbler og udstyr
  • Leje til patient- og plejemøbler

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejepunkter skal opfylde høje hygiejniske standarder
  • Når der er brug for et universelt bøsning til manuelle
    anvendelser
  • Når der kræves en bøsning til lav til medium
    belastning
Hvor det ikke benyttes?
 
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås derfor.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning