iglidur® GLW, bøsning uden flange, mm - GLWSM

Økonomisk materiale til masseproduktion

iglidur® GLW, bøsning uden flange, mm - GLWSM
iglidur® GLW, bøsning uden flange, mm - GLWSM drawing
1 fra 2
iglidur® GLW, bøsning uden flange, mm - GLWSM
iglidur® GLW, bøsning uden flange, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: GLWSM-0405-08
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
  • Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® GLW | Omkostningseffektivt materiale til højvolumen
Med bøsninger lavet af materialet iglidur® GLW, kan vi tilbyde vores kunder et alternativ til iglidur® G til serieapplikationer. Iglidur® GLW bøsninger har lignende mekaniske specifikationer som iglidur® G og anbefales primært til statiske belastninger. I disse anvendelser, hvor specifikationerne for iglidur® G er uvæsentlige, er iglidur® GLW et økonomisk alternativ.

Typiske anvendelser

automotive
værktøjsmaskiner
robotteknologi

Find flere anvendelser her:
industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et økonomisk universal-leje til højvolumen
  • Til høje, primært statiske belastninger
  • For lave til mellemstore hastigheder
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning