1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: Q2SI-0203-03
- Materiale: iglidur® Q2
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Flere iglidur® Q2 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Egnet til høje hastigheder
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Meget modstandsdygtig over for stød og slag
- Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Det holdbare heavy duty leje
iglidur® Q2 bøsninger har høj belastningskapacitet og god slidbestandighed ved høje belastninger. Forholdet mellem pris og ydelse er fremragende. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og forbedrer slidstyrken, som blev forbedret sammenlignet med andre iglidur® bøsninger, især til tungt belastede drejelige applikationer.Typiske anvendelser
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® Q2 bøsninger har høj belastningskapacitet og god slidbestandighed ved høje belastninger. Forholdet mellem pris og ydelse er fremragende. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og forbedrer slidstyrken, som blev forbedret sammenlignet med andre iglidur® bøsninger, især til tungt belastede drejelige applikationer.Typiske anvendelser
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?