1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: UW160SM-0304-03
- Materiale: iglidur® UW160
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Flere iglidur® UW160 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- KTW-konform, egnet til kontakt med drikkevand
- Ekstremt slidstærk i væske på lang sigt
- Egnet til kontakt med drikkevand (KTW-konform)
- God modstand mod medier
iglidur® UW160 | KTW-konform, egnet til kontakt med drikkevand
typiske anvendelsesområder
Fluidteknologi
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter prespasning i huset med korrekt tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- Ekstremt slidstærk i væske til drift på lang sigt
- Egnet til kontakt med drikkevand (KTW-konform)
- God medieresistens
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
typiske anvendelsesområder
Fluidteknologi
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter prespasning i huset med korrekt tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?