iglidur® X6, bøsning uden flange, mm - X6SM

Kører op til seks gange længere end iglidur® X

iglidur® X6, bøsning uden flange, mm - X6SM
iglidur® X6, bøsning uden flange, mm - X6SM drawing
1 fra 2
iglidur® X6, bøsning uden flange, mm - X6SM
iglidur® X6, bøsning uden flange, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: X6SM-0304-03
  • Materiale: iglidur® X6
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
iglidur® X6 | Levetid op til seks gange længere end iglidur® X
Takket være nanoteknologi har iglidur® X6 en levetid, der er op til seks gange længere end højydelseslejet iglidur® X i mange drejelige og roterende applikationer - selv over +100 °C.

Typiske anvendelser

Fluidteknologi
Glasindustri
Fødevareindustri
Værktøjsmaskiner
Tekstilindustri


Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når temperaturerne er højere end +150 °C
  • Når slidstyrken for iglidur® X i drejelige og roterende applikationer ikke er tilstrækkelig
  • Når press-fit skal forbedres i forhold til iglidur® X
  • Når der kræves høj modstand mod medier
  • Når et leje, der er fri for PTFE, er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, jo større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning