1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: XTI-0814-01
- Materiale: iglidur® X
- Form: Køb trykskiver
- Dimensioner:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
- Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
- Opfylder kravene til brandsikkerhed fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) for interiør i flyvemaskiner
- Universel kemikalieresistens
- Høj kompressionsstyrke
iglidur® X | Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Træindustrien
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Du kan finde flere applikationer her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- Over 250 dimensioner tilgængelig fra lager
- Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
- Universel kemikalieresistens
- Høj kompressionsstyrke
- Meget lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke over hele temperaturområdet
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Træindustrien
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Du kan finde flere applikationer her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?