Renrumsprodukter op til ISO-klasse 1

Komponenter til displayrobotter eller pick-and-place-applikationer inden for halvlederproduktion og mikroelektronik

  • Spar plads og vægt ved installationen
  • Lav støj og lav vibration
  • Hurtig levering og nem installation
  • Let at åbne e-kæder for hurtig udskiftning af kabler
  • Testet lang levetid med garanti: > 50 millioner dobbeltslag
  • Kæder, kabler og konnektorer fås enkeltvis fra batchstørrelse 1 – eller som et komplet system fra én leverandør

Renrumskompatible produkter

Energikæder

Cleanroom-egnet energikæde foran en laboratoriebaggrund.

Kabler og slanger

chainflex-kabel til renrum med afskærmede ledere og ren kappe.

Lineære føringer

Cleanroom-kompatibel linearføring foran et laboratorium.

Drejeringslejer

Cleanroom-egnet PRT-drejeleje foran en laboratoriebaggrund.

Produkter i henhold til renrumsklasse

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (ikke i drift) Maks. partikler (0,5 mikron) m³ Maks. partikler (0,5 mikron) f³ igus-produkter, der opfylder standarden
1Ikke relevante Ikke relevante Energikæder, Kabler, Bølgerør, Trykluftslanger
2Ikke relevante Ikke relevante se ovenfor
3135 se ovenfor Lineære føringer
410352se ovenfor
5100A & B 3,520 100 se ovenfor
61,00035,200997 se ovenfor
710,000C352,000 9,967se ovenfor
8100,000D3,520,000 99,675 se ovenfor
9Ikke relevante 35,200,000 996,747 se ovenfor

Renrumstest i henhold til ISO 14644-14 for hurtig kundeudvikling


Spørgsmål & svar om produkter til renrumsteknologi

Kabelkæde i et automationsanlæg med farvede kabler og en drivmotor.
  • den respektive parring af aksel og glidele
  • andre anvendelsesparametre såsom belastning, hastighed osv.

Succesfuld i brug i renrumsapplikationer

Holdbare energiforsyningssystemer til positioneringssystemer i elektronikproduktion

igus-automatiseringssystem med kabelføringskæder og metalkomponenter i en teknisk installation.

Ren energiforsyning til klæbemiddeldispenser til kameramoduler

Anlæg i cleanroom med automatisk dispenser til kameramoduler.

Smørefri spindel og lineær teknologi i påfyldningssystemer til reaktionsbeholdere

Automatiseret fyldelinje med transportbane, beholdere og betjeningspanel.

Renrum 3D-printer

3D-printer i et lukket testkammer med filamentføring og emneholder.

Lineært system med luftlejer til højpræcisionsjusteringer

e-skin flat fører kabler i et automatiseret anlæg.

Energiforsyningssystemer i halvlederproduktion

Testapparat til renrum med gennemsigtigt orange beskyttelseshus på sokkel.

Håndtering af wafers

Waferhåndtering i renrum med transportbånd og transportmoduler.

drylin TR højspiralskruemøtrikker til laboratorieudstyr

Laboratorierobot i et lukket beskyttelsesskab med gribearm over en testplatform.

Prøver og yderligere oplysninger

Cleanroom-brochure med produkter til renrumsanvendelser og igus motion plastics.

Brochure om renrumsprodukter

igus corner gulvdisplay til prøver set fra tre vinkler.

XXL prøveæske

ESD-kæde til renrum med to kabelkæder foran en printpladebaggrund.

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning