iglidur® G, flangeleje, mm - GFM

Den klassiske med et fremragende pris-ydelsesforhold

iglidur® G, flangeleje, mm - GFM
iglidur® G, flangeleje, mm - GFM drawing
1 fra 2
iglidur® G, flangeleje, mm - GFM
iglidur® G, flangeleje, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: GFM-03040-15
  • Materiale: iglidur® G
  • Formular: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
Over 250.000 producenter på verdensplan stoler på 100% smørefri og vedligeholdelsesfri iglidur® polymer leje. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | All-rounder
Det bredeste udvalg af forskellige krav dækkes af iglidur® G bøsninger. Derfor kaldes materialet med rette for universelt. Typiske anvendelser er mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastighed og middeltemperaturer. iglidur® G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig overordentligt godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de samlede mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.

Typiske anvendelser

Landbrug
Automobilindustrien
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et økonomisk allround højtydende leje
  • For lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning