Skift sprog :
Hvordan kan vandforbruget i drikkevareindustrien reduceres på en bæredygtig måde? En mulighed er at bruge lejer i hygiejnisk design og e-kæden®, der er mindre modtagelige for rengøring. Takket være eliminering af unødvendige mellemrum eller undgåelse af ru overflader i produktdesignet reduceres forurening, og rengøring med vand gøres mere effektiv. Og selvsmørende lejeteknologi eliminerer ikke kun behovet for eksterne smøremidler. Vandsmøring er også helt elimineret.


Nyt 2022 
Fødevarekompatibelt sfærisk indsatsleje til tomme aksler

Nyt 2022 
Nyt, fordelagtigt sfærisk hættemateriale standard iglidur® A181

Ny 2022 
Dækkapper til flangelejer med lejeindsatser

Energikæde i hygiejnisk design - FDA-kompatibel og friktionsfri
TH3 e-kæde
FDA-kompatibel tandremsakse i rustfrit stål

slidstærkt filament til fødevaregodkendte komponenter
iglidur i151-PF
Metalstanglejer til fødevareindustrien

FDA-kompatible rundstænger til skræddersyede knivruller

Gik du glip af den sidste emballagemesse? Vi har løsningen.
Besøg vores messestand for emballageemner i Köln online.
Eller [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Vi arbejder intensivt med emner inden for digital transformation. Vores smart plastic - dvs. vores produkter i kombination med intelligent sensorteknologi, der f.eks. muliggør tilstandsovervågning eller prædiktiv vedligeholdelse - får en helt ny onlinebutik. Og en ny kundeportal for smart plast vil kombinere adskillige funktioner som f.eks. instrumentbrættet, visning af statusrapporter eller alarm- og meddelelsesoversigten.

Nyt 2022 
Tilstandsovervågning af data- og målesystemer & buskabel

Ny 2022 
Kompakt og modulær konisk gearkasse

Ny 2022 
Elektriske motorer med akseltætning

Nyt 2022 
Robot med leddelt arm og integreret tilstandsovervågning

Ny 2022 
XXL-portalrobot til palleteringsopgaver

Ny 2022 
delta-robot nu også som 2-akset kinematik

Nyt 2022 
Udholdenhedsudstyr i en ny størrelse

Modulær gearkasse til tilslutning til lineære enheder
drygear Apiro
Intelligent tilstandsovervågning af lineær styring
Siden 2018 har vi i stigende grad fokuseret på bæredygtighed i produktion og produkter. Det har resulteret i, at vi nu er i stand til at angive CO2-aftrykket for vores iglidur® -lejer i butikken. Der er også kommet nye lineære lejer og glidelejer samt en ny energikæde lavet af genbrugsmateriale fra vores egen produktion.


Nyt 2022 
Den første energikæde lavet af genbrugsmateriale

Nyt 2022 
Genbrugsadapter til lineære lejefolier

Med dig på stedet
Kan du ikke komme til drinktec? Vi kommer til dig med vores mobile pop-up messestand. I vores bagage: de rigtige produkter til din applikation, som du kan røre ved og føle på.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h