Velegnet til høje temperaturer

iglidur AC500 glidelejer
Tech up
  • Slidstærkt materiale til fødevaresektoren
  • Velegnet til høje driftstemperaturer
  • FDA- og EU10/2011-kompatibel
  • Meget god optisk detekterbarhed
Cost down
  • Vedligeholdelsesfri reducerer omkostninger til smøremidler og vedligeholdelse
  • iglidur® AC500 opnår bedre slidresultater end igldiur A500 i mange anvendelser
  • Mere fordelagtig end sammenlignelige løsninger fremstillet af rustfrit stål
Garanteret
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Bæredygtighed

Kontinuerlig driftsbelastning og problemfri rengøring

Tappemaskine med slidstærke glidelejer lavet af iglidur-materiale

Vores ekspert forklarer fordelene ved iglidur® AC500 glidelejer

Konsultation vedrørende iglidur AC500

Prøvekasse - iglidur glidelejer

iglidur forbedrer prøvekassen med skabeloner og glidelejekatalog

Hvad er iglidur?

iglidur glidelejer i detaljer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning