Skift sprog :

Individuelle applikationer kan realiseres ekstremt modulært og omkostningseffektivt med drygear® Apiro modulære gearkassesystem. Mulige anvendelser kan være inden for emballage-, fødevare- og medicinalindustrien og mange flere, f.eks.

iDeas-skabeloner til nem kopiering
Det modulære gearkassesystem Apiro® fås nu med 20 iDeas-skabeloner, som gør det nemt at bygge sine egne overbygninger.
Til den færdige gearkasse i tre trin
1. Vælg automatiseringsløsning
2. Download styklister og CAD-data
3. Du skal blot replikere automatiseringsløsningen

1 Robotgearkasse-byggesæt til otte systemer
Robottens modulære gearkassesystem Apiro® (græsk for "uendelig") fås nu som et startsæt. Instruktionerne hjælper dig med at samle din egen robot.
40 % bedre ydeevne takket være iglidur® A180
Levetid i cyklusser: Apiro snekkegear fremstillet af iglidur® A180 på aluminiumshjul.
i=32, 20RPM ved 3,5Nm
Kontinuerlig kvalitetstest i vores interne testlaboratorium - også til kundeapplikationer Vi tester også gerne din applikation for bedre at kunne vurdere applikationsscenarier.

1. Beskriv din individuelle applikation Det modulære gearkassesystem muliggør en lang række automatiseringsapplikationer med enkle og komplekse bevægelsessekvenser.
2. Vi vælger de optimale komponenter til dig Vores eksperter finder den ideelle løsning til dig med så få komponenter som muligt.
3. Enkel montering Det modulære gearkassesystem har et modulært design, så forskellige kinematikker kan implementeres ved blot at sætte dem sammen.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h