Kraftig tandremsakse til tøndetransport i påfyldningsanlæg

Med 700 fustager i timen skal der findes en robust og pålidelig lineær akse

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® ZLW-lineær akse, iglidur ® glideleje, drylin® lineært leje, isense-teknologi til tilstandsovervågning
  • Krav til anlægget: KHS-systemet har en kapacitet på 700 kegs i timen og krævede derfor en kompakt, robust og kraftfuld akse til keg-håndtering. Der var også krav om høj tilgængelighed og lang levetid.
  • Branche: Drikkevareindustrien
  • Succes for kunden: Ved at bruge en stort dimensioneret drylin® ZLW tandremsakse var det muligt at skabe et robust system, som KHS' kunder værdsætter for sin fleksibilitet. Den lineære akse klarer også godt at absorbere høje sidekræfter under håndtering af fustager.

Problem

Løsning

Systemerne er stabile og robuste. Brugerne sætter pris på deres fleksibilitet. Den lineære akse klarer også meget godt at absorbere de høje tværgående kræfter under håndtering af fustager.

Sebastian Eckes

Konstruktionsingeniør hos Krones

Hvidbog: Kolsterising and tribo-polymerer

hvidbog: Kolsterisering og tribopolymerer

  • Hvor bruges kolsterisering i emballageindustrien?
  • Hvordan fungerer kolsteriseret rustfrit stål i kombination med glidelejer?
  • Hvorfor har pakkemaskiner fordel af kolsteriseret rustfrit stål kombineret med tribopolymer-glidelejer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning