TH3 - Første hygiejniske design e-kæde®

TH3-energikæden
  • Let at rengøre
  • Verdens første plast-energikæde udviklet i overensstemmelse med retningslinjerne for hygiejnisk design fra den amerikanske fødevarestyrelse ( ")"
  • FDA-kompatibel – Med den blå materialefarve, der er typisk for plastelementer i fødevareindustrien (bestående af igumid® TH NB til sidedelene og igumid® TH G til rammen og forbindelseselementerne)
  • Skrueløs konstruktion
  • God modstandsdygtighed over for aggressive rengøringsmidler og kemikalier
  • Afrundede kanter forhindrer døde rum og deraf følgende dannelse af bakterier
  • Ingen "af materiale på materiale"
  • Ingen skruesamlinger
  • Driftstemperatur -40 °C / +70 °C
  • Vinder af Red Dot Award 2017
Hvidbog til fødevareindustrien

Valg af energikæde til hygiejnefølsomme områder

  • Hvad er hygiejnisk design, og hvad kræver standarderne?
  • Hvad er kravene til kabelføring i fødevareforarbejdningsmaskiner?
  • Hvordan har Schiwa, en førende global producent af skæresystemer til pølse-, skinke- og osteindustrien, løst dette problem?
TH3 e-chain® i skiveskæringssystemer

TH3 energikæde i skæresystemer

TH3 e-chain® i høstanlægget

TH3 energikæde i svampehøstningssystemet

Produktsortiment:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 energikædeserie
Varenr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 energikædeserie
Varenr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning