1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: PSI-0203-03
- Materiale: iglidur® P
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Flere iglidur® P dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® P | Den gunstige all-rounder til udendørs brug – Ingen kvældning, selv ved høj luftfugtighed
Takket være termisk stabilitet og lav vandoptagelse er iglidur® P-bøsninger med flange blandt de mest formstabile all-rounder-lejer under skiftende omgivelsesforhold. iglidur® P bøsninger anbefales til drejelige og rotationsbevægelser ved mellemstore belastninger.
Typiske anvendelser
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Solteknologi
Fitness og sport
Offentlig transport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Takket være termisk stabilitet og lav vandoptagelse er iglidur® P-bøsninger med flange blandt de mest formstabile all-rounder-lejer under skiftende omgivelsesforhold. iglidur® P bøsninger anbefales til drejelige og rotationsbevægelser ved mellemstore belastninger.
Typiske anvendelser
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Solteknologi
Fitness og sport
Offentlig transport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?