Økonomisk forbedring af jernbaneteknologi med energiforsyning og lejeteknologi

Højere teknologi, lavere omkostninger med højtydende polymerer og fleksible kabler med EN 45545

Anvendelseseksempler fra jernbaneteknologi

CF9.UL-sporvogn med åbne døre ved perronen.

Pladsbesparende døre til letbanekøretøjer

E-scooterlift til offentlig transport med informations- og servicemonitorer i Deutsche Bahns Ideenzug.

Deutsche Bahns idé-tog

Oversigt over anvendelser inden for jernbaneteknologi og igus-komponenter i flere detaljebilleder.

Alle anvendelseseksempler

Anvendelsesområder i jernbaneteknologi

  • Holdbare produkter, forudsigelig levetid med gratis onlineværktøj
  • Talrige igus-produkter opfylder fareniveau 3 i henhold til DIN EN 45545 eller NFPA 130
  • Specielle glidematerialer opfylder kravspecifikationerne R22 og R23, visse kabler R15 og R16
  • Vedligeholdelsesfri, vibrationsdæmpende lejeteknologi uden ekstra smøring
  • Høj temperaturbestandighed fra -50 °C til +170 °C

Omkostningseffektive igus-polymerprodukter til jernbaneteknologi

Glideleje til høje temperaturer

Styrekabler til kompakte passagerdøre

  • Robust og holdbar takket være den ydre TPE-kappe
  • Velegnet til begrænset installationsplads
  • Op til 4 års garanti
  • Kontrolkabel CF9.UL

e-kæder easychain og E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Let og letløbende
  • easychain: nem at fylde, til høje accelerationer
  • E2 micro: mindste indvendige højder og bøjningsradier, høj vridningsmodstand
Fire Dryspin-gevindspindler med forskellige glidemøtrikker på lys baggrund.

Blyskruemøtrikker iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • I trapez- og højspiralgevind, cylindrisk type eller som flangemuligheder
  • Støjsvag, vibrationsfri drift
To plasttandhjul, et beige og et hvidt, ved siden af hinanden på lys baggrund.

Sporede tandhjul

  • Skræddersyet konfiguration, ingen minimumsordreantal
  • Høj slidstyrke
  • Støjreducerende
iglidur rundstang i to diametre.

Rundjern iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Høj slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient

Testet til reel brug i testlaboratoriet

Produktbrochure om jernbaneteknologi

igus railway-brochure med et tog på forsiden og logoet igus.eu/railway.

igus online værktøjer

Tablet med igus onlineværktøj til dimensionering af føringssystemer i brug.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning